电源连接
电源连接的端子分配情况请参见"端子分配"一章。
可以选择使用电源接触器。只可以采用使用类别为AC‑3 (EN 60947-4-1) 或更高类别的电源接触器。
电源接触器必须安装在进线滤波器的前面。
不得将电源接触器用于点动模式,而只能用于接通和关闭供电模块。针对点动模式,请使用FCB 20 "点动"。
在进行符合UL认证的安装时,请遵守所需的电缆截面尺寸。
❮
❯
电力与能源解决方案
语言
Deutsch
English
Italiano
Português
Brasileiro
Nederlands
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
安装
电气安装
电源连接