Tipi di fusibili di rete

Fusibili di rete e interruttori di potenza di sicurezza servono alla protezione dei cavi di rete del sistema di assi. Quando si verifica un'anomalia tali componenti proteggono ulteriormente il modulo di alimentazione contro un cortocircuito. Utilizzare per la protezione fusibili di sicurezza oppure interruttori di protezione linea con le caratteristiche seguenti:

Classe tipo

Presupposto

Fusibili di sicurezza delle classi di esercizio gL, gG

Tensione fusibili ≥ tensione nominale rete

Interruttore di protezione linea con caratteristiche B, C e D

  • Tensione di targa dell'interruttore di potenza di sicurezza ≥ tensione nominale rete
  • Le correnti nominali dell'interruttore di potenza di sicurezza devono superare minimo del 10% la corrente nominale del modulo di alimentazione

Per la protezione attenersi alle direttive specifiche per il paese e specifiche per l'impianto.

La corrente di rete max. può essere limitata tramite il modulo di alimentazione, specificando un valore massimo per la corrente del lato B IB. A tal fine è disponibile il parametro P8800.6.

La corrente di rete massima risultante si ricava in base alla formula seguente:

IL1 = IL2 = IL3 = IB × 2/3 + 0.5 A.