Fusíveis de rede, tipos de fusíveis
Os fusíveis de rede e os disjuntores servem para proteger as redes de alimentação do sistema de eixo. No caso de uma irregularidade, esses componentes também protegem o módulo de rede contra um curto-circuito. Para proteger, utilizar fusíveis ou disjuntores com as seguintes características:
Classe de tipo | Pré-requisito |
|---|---|
Fusíveis das classes de utilização gL, gG | Tensão do fusível ≥ Tensão nominal da rede |
Disjuntor de características B, C, D |
|
Observar as normas específicas dos países e dos sistemas durante a fusão.
A corrente da rede máxima pode ser limitada pelo módulo de rede especificando um valor máximo para a corrente no lado B IB. O parâmetro P8800.6 está disponível para isso.
A corrente da rede máxima resultante é calculada usando a seguinte fórmula:
IL1 = IL2 = IL3 = IB × 2/3 + 0.5 A.