Redes de alimentação permitidas
Informações sobre as redes de alimentação | Informações sobre admissibilidade |
|---|---|
Redes de alimentação CC | Tensão máxima contra aterramento = 546 V |
Redes de tensão CC com polo positivo ou negativo aterrado | O uso não é permitido. |
Redes TN e TT – Redes de alimentação com ponto neutro diretamente ligado à terra | TN: o uso é possível sem restrições. TT: uso para sistemas com certificação UL não permitido |
Redes IT – Redes de alimentação com ponto neutro não ligado à terra | O uso é permitido levando em consideração certas medidas. Medidas, ver capítulo Uso em redes IT |
Redes de alimentação com condutor externo ligado à terra | O uso não é permitido. |