Valeurs limites

Paramètre

Index

Exemple

Signification

Limite application, vitesse positive MT1

8357.010

1dec

1 min-1

Limite application, vitesse positive MT2

8358.010

1dec

1 min-1

Limite application, vitesse négative MT1

8357.011

1dec

1 min-1

Limite application, vitesse négative MT2

8358.011

1dec

1 min-1

Limite application, accélération MT1

8357.012

3000

3000 tr/(min*s)

Limite application, accélération MT2

8358.012

3000

3000 tr/(min*s)

Limite application, décélération MT1

8357.013

3000

3000 tr/(min*s)

Limite application, décélération MT2

8358.013

3000

3000 tr/(min*s)

Limite application, temps de phase MT1

8357.014

1

1 ms

Limite application, temps de phase MT2

8358.014

1

1 ms

Limite application, couple MT1

8357.015

100.0

100.0 % du couple nominal moteur

Limite application, couple MT2

8358.015

100.0

100.0 % du couple nominal moteur

Limite application, courant de sortie MT1

8357.016

1.00

1.00 A

Limite application, courant de sortie MT2

8358.016

1.00

1.00 A

Décélération d'arrêt d'urgence MT1

8357.020

3000

3000 tr/(min*s)

Décélération d'arrêt d'urgence MT1

8358.020

3000

3000 tr/(min*s)