Wartości graniczne
Parametr | Indeks | Przykład | Znaczenie |
|---|---|---|---|
Granica aplikacji, prędkość dodatnia AS1 | 8357.010 | 1dec. | 1 min-1 |
Granica aplikacji, prędkość dodatnia AS2 | 8358.010 | 1dec. | 1 min-1 |
Granica aplikacji, prędkość ujemna AS1 | 8357.011 | 1dec. | 1 min-1 |
Granica aplikacji, prędkość ujemna AS2 | 8358.011 | 1dec. | 1 min-1 |
Granica aplikacji, przyspieszenie AS1 | 8357.012 | 3000 | 3000 obr./(min*s) |
Granica aplikacji, przyspieszenie AS2 | 8358.012 | 3000 | 3000 obr./(min*s) |
Granica aplikacji, opóźnienie AS1 | 8357.013 | 3000 | 3000 obr./(min*s) |
Granica aplikacji, opóźnienie AS2 | 8358.013 | 3000 | 3000 obr./(min*s) |
Granica aplikacji, czas zrywu AS1 | 8357.014 | 1 | 1 ms |
Granica aplikacji, czas zrywu AS2 | 8358.014 | 1 | 1 ms |
Granica aplikacji, moment obrotowy AS1 | 8357.015 | 100.0 | 100.0% = moment znamionowy silnika |
Granica aplikacji, moment obrotowy AS2 | 8358.015 | 100.0 | 100.0% = moment znamionowy silnika |
Granica aplikacji, prąd wyjściowy AS1 | 8357.016 | 1.00 | 1.00 A |
Granica aplikacji, prąd wyjściowy AS2 | 8358.016 | 1.00 | 1.00 A |
Opóźnienie zatrzymania awaryjnego AS1 | 8357.020 | 3000 | 3000 obr./(min*s) |
Opóźnienie zatrzymania awaryjnego AS1 | 8358.020 | 3000 | 3000 obr./(min*s) |