Grenseverdier

Parameter

Indeks

Eksempel

Forklaring

Applikasjonsgrense, hastighet positiv AS1

8357.010

1des

1 min-1

Applikasjonsgrense, hastighet positiv AS2

8358.010

1des

1 min-1

Applikasjonsgrense, hastighet negativ AS1

8357.011

1des

1 min-1

Applikasjonsgrense, hastighet negativ AS2

8358.011

1des

1 min-1

Applikasjonsgrense, akselerasjon AS1

8357.012

3000

3000 o/(min*s)

Applikasjonsgrense, akselerasjon AS2

8358.012

3000

3000 o/(min*s)

Applikasjonsgrense, forsinkelse AS1

8357.013

3000

3000 o/(min*s)

Applikasjonsgrense, forsinkelse AS2

8358.013

3000

3000 o/(min*s)

Applikasjonsgrense, rykketid AS1

8357.014

1

1 ms

Applikasjonsgrense, rykketid AS2

8358.014

1

1 ms

Applikasjonsgrense, dreiemoment AS1

8357.015

100.0

100.0 % nominelt motormoment

Applikasjonsgrense, dreiemoment AS2

8358.015

100.0

100.0 % nominelt motormoment

Applikasjonsgrense, utgangsstrøm AS1

8357.016

1.00

1.00 A

Applikasjonsgrense, utgangsstrøm AS2

8358.016

1.00

1.00 A

Nødstoppforsinkelse AS1

8357.020

3000

3000 o/(min*s)

Nødstoppforsinkelse AS1

8358.020

3000

3000 o/(min*s)