极限值

参数

索引

示例

含义

应用极限,驱动机构1正速度

8357.010

1十进制

1 min-1

应用极限,驱动机构2正速度

8358.010

1十进制

1 min-1

应用极限,驱动机构1负速度

8357.011

1十进制

1 min-1

应用极限,驱动机构2负速度

8358.011

1十进制

1 min-1

应用极限,驱动机构1加速度

8357.012

3000

3000 U/(min*s)

应用极限,驱动机构2加速度

8358.012

3000

3000 U/(min*s)

应用极限,驱动机构1减速度

8357.013

3000

3000 U/(min*s)

应用极限,驱动机构2减速度

8358.013

3000

3000 U/(min*s)

应用极限,驱动机构1加加速时间

8357.014

1

1 ms

应用极限,驱动机构2加加速时间

8358.014

1

1 ms

应用极限,驱动机构1扭矩

8357.015

100.0

电机额定力矩的100.0 %

应用极限,驱动机构2扭矩

8358.015

100.0

电机额定力矩的100.0 %

应用极限,驱动机构1输出电流

8357.016

1.00

1.00 A

应用极限,驱动机构2输出电流

8358.016

1.00

1.00 A

驱动机构1紧急停止减速度

8357.020

3000

3000 U/(min*s)

驱动机构1紧急停止减速度

8358.020

3000

3000 U/(min*s)