控制功能

参数

索引

可能的值

含义

激活驱动机构1转速监控

8550.001

0十六进制

熄灭

1十六进制

电机模式

2十六进制

发电机模式

3十六进制

电机模式/发电机模式

驱动机构1转速监控延迟时间

8550.002

1000十进制

1000 ms

(MOVITRAC® basic:2000 ms)

激活驱动机构2转速监控

8551.001

0十六进制

熄灭

1十六进制

电机模式

2十六进制

发电机模式

3十六进制

电机模式/发电机模式

驱动机构2转速监控延迟时间

8551.002

1000十进制

1000 ms