Funções de controle
Parâmetro | Índice | valores possíveis | Significado |
|---|---|---|---|
Monitoração de rotação AS1 Ativação | 8550.001 | 0hex | Desligado |
1hex | modo motor | ||
2hex | modo gerador | ||
3hex | modo motor/modo gerador | ||
Monitoração de rotação AS1 Tempo de atraso | 8550.002 | 1000dec | 1000 ms (MOVITRAC® basic: 2000 ms) |
Monitoração de rotação AS2 Ativação | 8551.001 | 0hex | Desligado |
1hex | modo motor | ||
2hex | modo gerador | ||
3hex | modo motor/modo gerador | ||
Monitoração de rotação AS2 Tempo de atraso | 8551.002 | 1000dec | 1000 ms |