Funciones de control

Parámetro

Índice

Valores posibles

Significado

Vigilancia de velocidad CA1 activación

8550.001

0hex

Off

1hex

Motor

2hex

Regenerativo

3hex

Motor/regenerativo

Vigilancia de velocidad CA1 tiempo de retardo

8550.002

1000dec

1000 ms

(MOVITRAC® basic: 2000 ms)

Vigilancia de velocidad CA2 activación

8551.001

0hex

Off

1hex

Motor

2hex

Regenerativo

3hex

Motor/regenerativo

Vigilancia de velocidad CA2 tiempo de retardo

8551.002

1000dec

1000 ms