Fonctions de contrôle

Paramètre

Index

Valeur possible

Signification

Surveillance de vitesse MT1 – Activation

8550.001

0hex

OFF

1hex

en moteur

2hex

en générateur

3hex

en moteur / en générateur

Surveillance vitesse MT1 – Temporisation

8550.002

1000dec

1000 ms

(MOVITRAC® basic : 2000 ms)

Surveillance vitesse MT2 – Activation

8551.001

0hex

OFF

1hex

en moteur

2hex

en générateur

3hex

en moteur / en générateur

Surveillance vitesse MT2 – Temporisation

8551.002

1000dec

1000 ms