Kontrolní funkce

Parametry

Index

Možné hodnoty

Význam

Monitorování otáček AS1 aktivace

8550.001

0hex

vypnuto

1hex

motorický

2hex

generátorový

3hex

motorický/generátorový

Monitorování otáček AS1 doba zpomalení

8550.002

1000dec

1000 ms

(MOVITRAC® basic: 2000 ms)

Monitorování otáček AS2 aktivace

8551.001

0hex

vypnuto

1hex

motorický

2hex

generátorový

3hex

motorický/generátorový

Monitorování otáček AS2 doba zpomalení

8551.002

1000dec

1000 ms