Kontrollfunksjoner

Parameter

Indeks

Mulige verdier

Betydning

Turtallsovervåking AS1 aktivering

8550.001

0hex

Av

1hex

motordrift

2hex

generatordrift

3hex

motordrift/generatordrift

Turtallsovervåking AS1 retardasjon

8550.002

1000des

1000 ms

(MOVITRAC® basic: 2000 ms)

Turtallsovervåking AS2 aktivering

8551.001

0hex

Av

1hex

motordrift

2hex

generatordrift

3hex

motordrift/generatordrift

Turtallsovervåking AS2 retardasjon

8551.002

1000des

1000 ms