Funkcje kontrolne
Parametr | Indeks | Możliwe wartości | Znaczenie |
|---|---|---|---|
Aktywowanie monitorowania prędkości obrotowej AS1 | 8550.001 | 0hex | Wył. |
1hex | Silnikowe | ||
2hex | generatorowe | ||
3hex | Silnikowe/generatorowe | ||
Monitorowanie prędkości obrotowej AS1, czas opóźnienia | 8550.002 | 1000dec. | 1000 ms (MOVITRAC® basic: 2000 ms) |
Aktywowanie monitorowania prędkości obrotowej AS2 | 8551.001 | 0hex | Wył. |
1hex | Silnikowe | ||
2hex | Generatorowe | ||
3hex | Silnikowe/generatorowe | ||
Monitorowanie prędkości obrotowej AS2, czas opóźnienia | 8551.002 | 1000dec. | 1000 ms |