Funzioni di controllo

Parametri

Indice

Valori possibili

Significato

Dispositivo di controllo velocità LA1 attivazione

8550.001

0hex

off

1hex

motorico

2hex

rigenerativo

3hex

motorico/rigenerativo

Dispositivo di controllo velocità LA1 tempo di ritardo

8550.002

1000dec

1000 ms

(MOVITRAC® basic: 2000 ms)

Dispositivo di controllo velocità LA2 attivazione

8551.001

0hex

off

1hex

motorico

2hex

rigenerativo

3hex

motorico/rigenerativo

Dispositivo di controllo velocità LA2 tempo di ritardo

8551.002

1000dec

1000 ms