Valori limite
Parametri | Indice | Esempio | Significato |
|---|---|---|---|
Limite di applicazione, velocità positiva LA1 | 8357.010 | 1dec | 1 min-1 |
Limite di applicazione, velocità positiva LA2 | 8358.010 | 1dec | 1 min-1 |
Limite di applicazione, velocità negativa LA1 | 8357.011 | 1dec | 1 min-1 |
Limite di applicazione, velocità negativa LA2 | 8358.011 | 1dec | 1 min-1 |
Limite di applicazione, accelerazione LA1 | 8357.012 | 3000 | 3000 giri/(min*s) |
Limite di applicazione, accelerazione LA2 | 8358.012 | 3000 | 3000 giri/(min*s) |
Limite di applicazione, decelerazione LA1 | 8357.013 | 3000 | 3000 giri/(min*s) |
Limite di applicazione, decelerazione LA2 | 8358.013 | 3000 | 3000 giri/(min*s) |
Limite di applicazione, tempo di strappo LA1 | 8357.014 | 1 | 1 ms |
Limite di applicazione, tempo di strappo LA2 | 8358.014 | 1 | 1 ms |
Limite di applicazione, coppia LA1 | 8357.015 | 100.0 | 100.0% coppia nominale motore |
Limite di applicazione, coppia LA2 | 8358.015 | 100.0 | 100.0% coppia nominale motore |
Limite di applicazione, corrente di output LA1 | 8357.016 | 1.00 | 1.00 A |
Limite di applicazione, corrente di output LA2 | 8358.016 | 1.00 | 1.00 A |
Decelerazione arresto d'emergenza LA1 | 8357.020 | 3000 | 3000 giri/(min*s) |
Decelerazione arresto d'emergenza LA1 | 8358.020 | 3000 | 3000 giri/(min*s) |