Begrænsningsværdier
Parameter | Indeks | Eksempel | Betydning |
|---|---|---|---|
Applikationsgrænse, hastighed positiv AS1 | 8357.010 | 1dec | 1 min-1 |
Applikationsgrænse, hastighed positiv AS2 | 8358.010 | 1dec | 1 min-1 |
Applikationsgrænse, hastighed negativ AS1 | 8357.011 | 1dec | 1 min-1 |
Applikationsgrænse, hastighed negativ AS2 | 8358.011 | 1dec | 1 min-1 |
Applikationsgrænse, acceleration AS1 | 8357.012 | 3000 | 3000 o/(min*s) |
Applikationsgrænse, acceleration AS2 | 8358.012 | 3000 | 3000 o/(min*s) |
Applikationsgrænse, deceleration AS1 | 8357.013 | 3000 | 3000 o/(min*s) |
Applikationsgrænse, deceleration AS2 | 8358.013 | 3000 | 3000 o/(min*s) |
Applikationsgrænse, ryktid AS1 | 8357.014 | 1 | 1 ms |
Applikationsgrænse, ryktid AS2 | 8358.014 | 1 | 1 ms |
Applikationsgrænse, drejningsmoment AS1 | 8357.015 | 100.0 | 100.0 % nominelt motormoment |
Applikationsgrænse, drejningsmoment AS2 | 8358.015 | 100.0 | 100.0 % nominelt motormoment |
Applikationsgrænse, udgangsstrøm AS1 | 8357.016 | 1.00 | 1.00 A |
Applikationsgrænse, udgangsstrøm AS2 | 8358.016 | 1.00 | 1.00 A |
Nødstopsforsinkelse AS1 | 8357.020 | 3000 | 3000 o/(min*s) |
Nødstopsforsinkelse AS1 | 8358.020 | 3000 | 3000 o/(min*s) |