Raja-arvot

Parametrit

Indeksi

Esimerkki

Merkitys

Sovellusraja, nopeus positiivinen AS1

8357.010

1des

1 min-1

Sovellusraja, nopeus positiivinen AS2

8358.010

1des

1 min-1

Sovellusraja, nopeus negatiivinen AS1

8357.011

1des

1 min-1

Sovellusraja, nopeus negatiivinen AS2

8358.011

1des

1 min-1

Sovellusraja, kiihdytys AS1

8357.012

3000

3000 U/(min*s)

Sovellusraja, kiihdytys AS2

8358.012

3000

3000 U/(min*s)

Sovellusraja, hidastus AS1

8357.013

3000

3000 U/(min*s)

Sovellusraja, hidastus AS2

8358.013

3000

3000 U/(min*s)

Sovellusraja, nykäisyaika AS1

8357.014

1

1 ms

Sovellusraja, nykäisyaika AS2

8358.014

1

1 ms

Sovellusraja, vääntömomentti AS1

8357.015

100.0

100.0 % moottorin nimellismomentti

Sovellusraja, vääntömomentti AS2

8358.015

100.0

100.0 % moottorin nimellismomentti

Sovellusraja, lähtövirta AS1

8357.016

1.00

1.00 A

Sovellusraja, lähtövirta AS2

8358.016

1.00

1.00 A

Hätäpysäytysviive AS1

8357.020

3000

3000 U/(min*s)

Hätäpysäytysviive AS1

8358.020

3000

3000 U/(min*s)