Sınır değerler
Parametre | İndeks | Örnek | Anlamı |
|---|---|---|---|
Uygulama sınırı, pozitf hız AS1 | 8357.010 | 1dec | 1 min-1 |
Uygulama sınırı, pozitf hız AS2 | 8358.010 | 1dec | 1 min-1 |
Uygulama sınırı, negatif hız AS1 | 8357.011 | 1dec | 1 min-1 |
Uygulama sınırı, negatif hız AS2 | 8358.011 | 1dec | 1 min-1 |
Uygulama sınırı, hızlanma AS1 | 8357.012 | 3000 | 3000 U/(dak*s) |
Uygulama sınırı, hızlanma AS2 | 8358.012 | 3000 | 3000 U/(dak*s) |
Uygulama sınırı, yavaşlama AS1 | 8357.013 | 3000 | 3000 U/(dak*s) |
Uygulama sınırı, yavaşlama AS2 | 8358.013 | 3000 | 3000 U/(dak*s) |
Uygulama sınırı, sarsıntı süresi AS1 | 8357.014 | 1 | 1 ms |
Uygulama sınırı, sarsıntı süresi AS2 | 8358.014 | 1 | 1 ms |
Uygulama sınırı, tork AS1 | 8357.015 | 100.0 | % 100.0 anma motor torku |
Uygulama sınırı, tork AS2 | 8358.015 | 100.0 | % 100.0 anma motor torku |
Uygulama sınırı, çıkış akımı AS1 | 8357.016 | 1.00 | 1.00 A |
Uygulama sınırı, çıkış akımı AS2 | 8358.016 | 1.00 | 1.00 A |
Acil stop yavaşlaması AS1 | 8357.020 | 3000 | 3000 U/(dak*s) |
Acil stop yavaşlaması AS1 | 8358.020 | 3000 | 3000 U/(dak*s) |