Grenswaarden
Parameters | Index | Voorbeeld | Betekenis |
|---|---|---|---|
Applicatiegrens, snelheid positief AS1 | 8357.010 | 1dec | 1 min–1 |
Applicatiegrens, snelheid positief AS2 | 8358.010 | 1dec | 1 min–1 |
Applicatiegrens, snelheid negatief AS1 | 8357.011 | 1dec | 1 min–1 |
Applicatiegrens, snelheid negatief AS2 | 8358.011 | 1dec | 1 min–1 |
Applicatiegrens, acceleratie AS1 | 8357.012 | 3000 | 3000 omw/(min*s) |
Applicatiegrens, acceleratie AS2 | 8358.012 | 3000 | 3000 omw/(min*s) |
Applicatiegrens, deceleratie AS1 | 8357.013 | 3000 | 3000 omw/(min*s) |
Applicatiegrens, deceleratie AS2 | 8358.013 | 3000 | 3000 omw/(min*s) |
Applicatiegrens, schoktijd AS1 | 8357.014 | 1 | 1 ms |
Applicatiegrens, schoktijd AS2 | 8358.014 | 1 | 1 ms |
Applicatiegrens, koppel AS1 | 8357.015 | 100.0 | 100.0% nominaal motorkoppel |
Applicatiegrens, koppel AS2 | 8358.015 | 100.0 | 100.0% nominaal motorkoppel |
Applicatiegrens, uitgangsstroom AS1 | 8357.016 | 1.00 | 1.00 A |
Applicatiegrens, uitgangsstroom AS2 | 8358.016 | 1.00 | 1.00 A |
Noodstopdeceleratie AS1 | 8357.020 | 3000 | 3000 omw/(min*s) |
Noodstopdeceleratie AS1 | 8358.020 | 3000 | 3000 omw/(min*s) |