Valores máximos
Parâmetro | Índice | Exemplo | Significado |
|---|---|---|---|
Limite de aplicação, velocidade positiva AS1 | 8357.010 | 1dec | 1 min-1 |
Limite de aplicação, velocidade positiva AS2 | 8358.010 | 1dec | 1 min-1 |
Limite de aplicação, velocidade negativa AS1 | 8357.011 | 1dec | 1 min-1 |
Limite de aplicação, velocidade negativa AS2 | 8358.011 | 1dec | 1 min-1 |
Limite de aplicação - Aceleração AS1 | 8357.012 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Limite de aplicação - Aceleração AS2 | 8358.012 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Limite de aplicação, desaceleração AS1 | 8357.013 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Limite de aplicação, desaceleração AS2 | 8358.013 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Limite de aplicação, tempo de retrocesso AS1 | 8357.014 | 1 | 1 ms |
Limite de aplicação, tempo de retrocesso AS2 | 8358.014 | 1 | 1 ms |
Limite de aplicação, torque AS1 | 8357.015 | 100.0 | 100.0% Torque nominal do motor |
Limite de aplicação, torque AS2 | 8358.015 | 100.0 | 100.0% Torque nominal do motor |
Limite de aplicação, corrente de saída AS1 | 8357.016 | 1.00 | 1.00 A |
Limite de aplicação, corrente de saída AS2 | 8358.016 | 1.00 | 1.00 A |
Atraso de parada de emergência AS1 | 8357.020 | 3000 | 3000 U/(min*s) |
Atraso de parada de emergência AS1 | 8358.020 | 3000 | 3000 U/(min*s) |