Gränsvärden

Parameter

Index

Exempel

Betydelse

Applikationsgräns, hastighet positiv AS1

8357.010

1dec

1 min-1

Applikationsgräns, hastighet positiv AS2

8358.010

1dec

1 min-1

Applikationsgräns, hastighet negativ AS1

8357.011

1dec

1 min-1

Applikationsgräns, hastighet negativ AS2

8358.011

1dec

1 min-1

Applikationsgräns, acceleration AS1

8357.012

3000

3000 min-1/(min*s)

Applikationsgräns, acceleration AS2

8358.012

3000

3000 min-1/(min*s)

Applikationsgräns, retardation AS1

8357.013

3000

3000 min-1/(min*s)

Applikationsgräns, retardation AS2

8358.013

3000

3000 min-1/(min*s)

Applikationsgräns, rycktid AS1

8357.014

1

1 ms

Applikationsgräns, rycktid AS2

8358.014

1

1 ms

Applikationsgräns, vridmoment AS1

8357.015

100.0

100.0 % nominellt motorvridmoment

Applikationsgräns, vridmoment AS2

8358.015

100.0

100.0 % nominellt motorvridmoment

Applikationsgräns, utgångsström AS1

8357.016

1.00

1.00 A

Applikationsgräns, utgångsström AS2

8358.016

1.00

1.00 A

Nödstoppsretardation AS1

8357.020

3000

3000 min-1/(min*s)

Nödstoppsretardation AS1

8358.020

3000

3000 min-1/(min*s)