Mezní hodnoty
Parametry | Index | Příklad | Význam |
|---|---|---|---|
Aplikační mez, rychlost pozitivní AS1 | 8357.010 | 1dec | 1 min-1 |
Aplikační mez, rychlost pozitivní AS2 | 8358.010 | 1dec | 1 min-1 |
Aplikační mez, rychlost negativní AS1 | 8357.011 | 1dec | 1 min-1 |
Aplikační mez, rychlost negativní AS2 | 8358.011 | 1dec | 1 min-1 |
Aplikační mez, zrychlení AS1 | 8357.012 | 3000 | 3000 ot/(min*s) |
Aplikační mez, zrychlení AS2 | 8358.012 | 3000 | 3000 ot/(min*s) |
Aplikační mez, zpomalení AS1 | 8357.013 | 3000 | 3000 ot/(min*s) |
Aplikační mez, zpomalení AS2 | 8358.013 | 3000 | 3000 ot/(min*s) |
Aplikační mez, doba ryvu AS1 | 8357.014 | 1 | 1 ms |
Aplikační mez, doba ryvu AS2 | 8358.014 | 1 | 1 ms |
Aplikační mez, krouticí moment AS1 | 8357.015 | 100.0 | 100.0 % jmenovitého momentu motoru |
Aplikační mez, krouticí moment AS2 | 8358.015 | 100.0 | 100.0 % jmenovitého momentu motoru |
Aplikační mez, výstupní proud AS1 | 8357.016 | 1.00 | 1.00 A |
Aplikační mez, výstupní proud AS2 | 8358.016 | 1.00 | 1.00 A |
Zpoždění nouzového zastavení AS1 | 8357.020 | 3000 | 3000 ot/(min*s) |
Zpoždění nouzového zastavení AS1 | 8358.020 | 3000 | 3000 ot/(min*s) |