Valores límite

Parámetro

Índice

Ejemplo

Significado

Límite de aplicación, velocidad positiva CA1

8357.010

1dec

1 min-1

Límite de aplicación, velocidad positiva CA2

8358.010

1dec

1 min-1

Límite de aplicación, velocidad negativa CA1

8357.011

1dec

1 min-1

Límite de aplicación, velocidad negativa CA2

8358.011

1dec

1 min-1

Límite de aplicación, aceleración CA1

8357.012

3000

3000 U/(min*s)

Límite de aplicación, aceleración CA2

8358.012

3000

3000 U/(min*s)

Límite de aplicación, deceleración CA1

8357.013

3000

3000 U/(min*s)

Límite de aplicación, deceleración CA2

8358.013

3000

3000 U/(min*s)

Límite de aplicación, tiempo de impulso CA1

8357.014

1

1 ms

Límite de aplicación, tiempo de impulso CA2

8358.014

1

1 ms

Límite de aplicación, par CA1

8357.015

100.0

100.0 % par nominal del motor

Límite de aplicación, par CA2

8358.015

100.0

100.0 % par nominal del motor

Límite de aplicación, corriente de salida CA1

8357.016

1.00

1.00 A

Límite de aplicación, corriente de salida CA2

8358.016

1.00

1.00 A

Deceleración de parada de emergencia CA1

8357.020

3000

3000 U/(min*s)

Deceleración de parada de emergencia CA1

8358.020

3000

3000 U/(min*s)