Controlefuncties

Parameters

Index

Mogelijke waarden

Betekenis

Toerentalbewaking AS1 activering

8550.001

0hex

uit

1hex

motorisch

2hex

generatorisch

3hex

motorisch/generatorisch

Toerentalbewaking AS1 vertragingstijd

8550.002

1000dec

1000 ms

(MOVITRAC® basic: 2000 ms)

Toerentalbewaking AS2 activering

8551.001

0hex

uit

1hex

motorisch

2hex

generatorisch

3hex

motorisch/generatorisch

Toerentalbewaking AS2 vertragingstijd

8551.002

1000dec

1000 ms