概述
一般情况

警告

由于设备设置不正确而导致设备故障。
死亡或重伤,财产损失。
- 遵守调试提示。
- 只有接受过培训的专业人员方可执行安装。
- 必须根据功能进行合适的设置。
功能模块具有监控功能。监控分3个阶段进行:
- 1. 限制
- 状态:0x8100-04 - 位列表 - 限制
- 常规运行范围内的限制,适应各自的应用。
- 2.警告
- 状态:0x8100-05 - 位列表 - 警告
- 允许的运行范围几乎已经达到极限,并且系统即将开始故障反应。
- 3.故障
- 状态:0x8100-06 - 位列表 - 故障
- 已超出允许的运行范围,并且会自动启动可配置的故障反应。
- 故障信息也通过0x8100-02 - 状态字显示。
电压监控
监控电机电源的DC 48V电压。如果电压大于或小于极限值,则会通过0x8100-02 - 状态字报告警告或故障。出现故障时,功能模块发生故障反应,该反应是可以配置的。
温度监控
功能模块具有μ控制器和输出级的内部温度监控功能。您可以使用对象目录定义限制温度。如果超过或低于极限值,模块将有故障反应,您可以对其进行配置,0x8780-02 - 温度 - µ控制器实际值。
电流监控
监控电机绕组中输出级驱动的电流。设定电流0x8600-03 - 电流 - 设定值限制为可配置值0x8600-04 - 电流极限,并在限制激活时通过0x8100-02 - 状态字报告。如果实际电流超过允许的电机电流0x8C00-04 - 电机参数 - 电流最大值,模块将发生故障反应,您可以对此进行配置。
位置监控
模块在定位过程中监控行进路径。当指定目标位置时,如果在运动的正向和负向上超过可配置的极限值,则受到限制并且不被采用。您将通过0x8100-02 - 状态字收到有关活跃限制的反馈。
速度监控
模块监控速度。设定速度被限制为可配置值,并在限制激活时通过0x8100-02 - 状态字报告。
故障反应
如果发生故障,功能模块会对故障做出反应。您可以配置故障反应。您有以下选择:
- 立即更改为状态“启动已锁定”。
- 使用0x8580-03 - 快速停止 - 减速制动,随后状态更改为“启动已锁定”。
提示

您可以使用“0x8100-01控制字”的边沿0 – 1重置故障位。
可触发故障反应的所有故障的列表可在章节0x8100-03 - 故障代码中找到。