Visão geral

 

Informações gerais

ATENÇÃO

Mau funcionamento das unidades devido ao ajuste incorreto.
Morte, ferimentos graves, danos materiais.
  • Observar as instruções de colocação em operação.
  • A instalação deve ser realizada somente por pessoal qualificado treinado.
  • Utilizar apenas ajustes adequados para a função.

O módulo funcional é equipado com funções de monitoração. A monitoração funciona em 3 estágios:

Monitoração de tensão

A tensão de 48 VCC da alimentação do motor é monitorada. Se a tensão for maior ou menor que os valores máximos, um aviso ou uma irregularidade será sinalizado por meio de 0x8100-02 - Palavra de estado. No caso de uma irregularidade, uma resposta a irregularidade é acionada pelo módulo funcional, que pode ser configurado.

Monitoração de temperatura

O módulo funcional possui monitoração interna da temperatura do controlador μ e do estágio de saída. Você pode definir temperaturas limite usando o diretório de objetos. Se um valor limite for excedido ou não for atingido, o módulo responderá a uma irregularidade que você pode configurar, 0x8780-02 - Valor atual da temperatura do controlador µ.

Monitoração de corrente

A corrente acionada pelos estágios de saída nos enrolamentos do motor é monitorada. A corrente nominal 0x8600-03 - Valor nominal de corrente é limitada a um valor configurável 0x8600-04 - Limite de corrente e indicada via 0x8100-02 - Palavra de estado quando a limitação está ativa. Se a corrente atual exceder a corrente permitida do motor 0x8C00-04 - Parâmetros do motor - Corrente máxima, o módulo acionará uma resposta a irregularidade que pode ser configurada.

Monitoração de posição

O módulo monitora o trajeto de deslocamento durante um processo de posicionamento. Quando uma posição final é especificada, ela é limitada no sentido positivo e negativo do movimento se um valor máximo configurável for excedido e não for aceito. Você receberá feedback sobre um limite ativo por meio de 0x8100-02 - Palavra de estado.

Monitoração de velocidade

O módulo monitora a velocidade. A velocidade nominal é limitada a um valor configurável e sinalizada via 0x8100-02 - Palavra de estado quando a limitação está ativa.

Resposta a irregularidade

No caso de uma irregularidade, o módulo funcional executa uma resposta a irregularidade. Você pode configurar a resposta a irregularidade. As seguintes opções estão disponíveis:

INFORMAÇÃO

É possível redefinir os bits de irregularidade com o flanco 0 – 1 de "0x8100-01 - Palavra de comando".

Uma lista de todas as irregularidades que podem acionar uma resposta a irregularidade pode ser encontrada no capítulo 0x8100-03 - Código de irregularidade.