Monitoração

 

 

Monitoração da limitação

"0x8400-02 - Perfil de posição da posição final"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoração

Limitação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"0x8100-02 - Palavra de estado"

 

 

 

"0x8480-02 - Posição atual"

"0x8480-05 - Limite de posição positivo do software"

"0x8480-06 - Limite de posição negativo do software"

"0x8400-03 - Perfil de posição da velocidade alvo"

"0x8500-04 - Limite positivo do controle de rotação"

 

 

 

"0x8100-04 - Limitações da faixa de bits"

 

 

 

 

"0x8500-05 - Limite negativo do controle de rotação"

"0x8600-03 - Valor nominal de corrente"

"0x8600-04 - Limite de corrente"

Aviso de monitoração

"0x8680-02 - Valor atual da tensão da alimentação de potência"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoração

Atenção

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"0x8100-02 - Palavra de estado"

 

"0x8680-04 - Limite inferior de aviso de tensão da alimentação de potência"

"0x8680-05 - Limite superior de aviso de tensão da alimentação de potência"

 

 

 

 

"0x8100-05 - Avisos da faixa de bits"

 

"0x8780-03 - Limite superior de aviso da temperatura do controlador µ"

"0x8780-07 - Temperatura - Valor atual do estágio de potência de saída"

"0x8780-08 - Limite superior de aviso de temperatura do estágio de potência de saída"

"0x8480-10 - Erro por atraso"

Irregularidade de monitoração
Error status - Irregularidade de monitoração

"0x8680-02 - Valor atual da tensão da alimentação de potência"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error status

Irregularidade de monitoração

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error

response

Resposta a irregularidade

 

"0x8680-06 - Limite inferior de irregularidade de tensão da alimentação de potência"

"0x8680-07 - Limite superior de irregularidade de tensão da alimentação de potência"

 

"0x8100-02 - Palavra de estado"

 

"0x8780-02 - Valor atual da temperatura do controlador µ"

"0x8780-04 - Limite superior de irregularidade da temperatura do controlador µ"

 

"0x8100-03 - Código de irregularidade"

"0x8100-07 - Número de entradas de irregularidade"

"0x8100-08..15 - Código de irregularidade - Entrada de irregularidade 1..8"

 

 

 

"0x8780-07 - Temperatura - Valor atual do estágio de potência de saída"

"0x8780-09 - Limite superior de irregularidade de temperatura do estágio de potência de saída"

"0x8480-10 - Erro por atraso"

"0x8480-12 - Irregularidade limite de erro por atraso"

 

 

 

 

 

"0x8500-02 - Controle de rotação velocidade atual"

"0x8600-10 - Valor atual de corrente da bobinagem A"

"0x8600-11 - Valor atual de corrente da bobinagem B"

"0x8C00-04 - Corrente máxima do motor"

Error response - Configuração da resposta a irregularidade

Error status

Irregularidade de monitoração

 

 

 

 

 

 

Error response

Configuração da resposta a irregularidade

 

 

 

 

 

 

 

 

"0x8100-02 - Palavra de estado"

 

"0x8200-05 - Configuração da resposta a irregularidade"

"0x8580-03 - Parada rápida - Desaceleração"