Denetim

 

 

Sınır denetimi

"0x8400-02 - Pozisyon profili hedef pozisyon"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetim

Sınır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"0x8100-02 - Durum kelimesi"

 

 

 

"0x8480-02 - Gerçek pozisyon"

"0x8480-05 - Yazılım pozitif pozisyon sınırı"

"0x8480-06 - Yazılım negatif pozisyon sınırı"

"0x8400-03 - Pozisyon profili hedef hız"

"0x8500-04 - Pozitif sınır hız kontrolü"

 

 

 

"0x8100-04 - Bit çubuğu sınırlar"

 

 

 

 

"0x8500-05 - Negatif sınır hız kontrolü"

"0x8600-03 - İstenen akım değeri"

"0x8600-04 - Akım sınırı"

Uyarı denetimi

"0x8680-02 - Güç beslemesi gerçek gerilim değeri"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetim

Uyarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"0x8100-02 - Durum kelimesi"

 

"0x8680-04 - Güç beslemesi gerilim uyarı alt sınırı"

"0x8680-05 - Güç beslemesi gerilim uyarı üst sınırı"

 

 

 

 

"0x8100-05 - "Uyarılar bit çubuğu"

 

"0x8780-03 - Sıcaklık µ kontrol ünitesi uyarı üst sınırı"

"0x8780-07 - Sıcaklık güç çıkış katı gerçek değeri"

"0x8780-08 - Sıcaklık güç çıkış katı uyarı üst sınırı"

"0x8480-10 - Fark hatası"

Hata denetimi
Error status - Hata denetimi

"0x8680-02 - Güç beslemesi gerçek gerilim değeri"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error status

Hata denetimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error

response

Hata yanıtı

 

0x8680-06 - Güç beslemesi gerilim hata alt sınırı"

"0x8680-07 - Güç beslemesi gerilim üst sınır hatası"

 

"0x8100-02 - Durum kelimesi"

 

"0x8780-02 - Sıcaklık µ kontrol ünitesi gerçek değeri"

"0x8780-04 - Sıcaklık µ kontrol ünitesi sıcaklık üst sınırı hatası"

 

"0x8100-03 - Hata kodu"

"0x8100-07 - Hata kayıtlarının sayısı"

"0x8100-08..15 - Hata kodu - Hata kaydı 1..8"

 

 

 

"0x8780-07 - Sıcaklık güç çıkış katı gerçek değeri"

"0x8780-09 - Güç çıkış katı sıcaklık üst sınırı hatası"

"0x8480-10 - Fark hatası"

"0x8480-12 - Fark hatası sınırı Hata"

 

 

 

 

 

"0x8500-02 - Hız kontrolü gerçek hız"

"0x8600-10 - Sargı A gerçek akım değeri"

"0x8600-11 - Sargı B gerçek akım değeri"

"0x8C00-04 - Motor maksimum akım"

Error response - Hata yanıtı konfigürasyonu

Error status

Hata denetimi

 

 

 

 

 

 

Error response

Hata yanıtı konfigürasyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

"0x8100-02 - Durum kelimesi"

 

"0x8200-05 - Hata yanıtı konfigürasyonu"

"0x8580-03 - Hızlı stop yavaşlaması"