Procedimento
A máquina de estado está no estado "Ligação bloqueada".
1. | Enviar o comando "Desligar tensão", consultar 0x8100-01 - Palavra de comando, Bit 3...0: xx0x. |
2. | Ajustar os seguintes parâmetros:
|
3. | Enviar o comando "Desligar" 0x8100-01 - Palavra de comando, Bit 3...0: x110. O módulo mostra o status "Pronto para ligar". |
4. | Enviar o comando "Ligar" 0x8100-01 - Palavra de comando, Bit 3...0: 0111. O módulo mostra o status "Ligado". |
5. | Enviar o comando "Liberar operação" 0x8100-01 - Palavra de comando, Bit 3...0: 1111. O módulo mostra o status "Liberar operação". Agora o acionamento está pronto para receber comandos de deslocamento.
Uma vez concluído o referenciamento, a posição da chave de referência é adotada como ponto de referência. |