İzlenecek yöntem

Durum makinesi "Açma bloke" durumunda bulunur.

1.

"Gerilimi kapatma" komutunu gönderin, bkz. 0x8100-01 - Kontrol kelimesi, Bit 3...0: xx0x.

2.

Aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

3.

"Kapatma" komutunu gönderin 0x8100-01 - Kontrol kelimesi, Bit 3...0: x110.

Modül "Açılmaya hazır" durumunu gösterir.

4.

"Açma" komutunu gönderin 0x8100-01 - Kontrol kelimesi, Bit 3...0: 0111.

Modül "Açıldı" durumunu gösterir.

5.

"İşletmeyi etkinleştirme" komutunu gönderin 0x8100-01 - Kontrol kelimesi, Bit 3...0: 1111.

Modül "İşletme etkinleşti" durumunu gösterir. Tahrik şimdi hareket komutları için hazırdır.

Referans modunun tamamlanmasından sonra referans anahtarının pozisyonu referans noktası olarak devralınır.