操作过程

状态机处于状态“启动已锁定”。

1.

发送命令“关闭电压”,参见0x8100-01 - 控制字,位3...0:xx0x。

2.

请设置以下参数:

3.

发送命令“关闭” 0x8100-01 - 控制字,位3...0:x110。

模块显示状态“启动就绪”。

4.

发送命令“启动” 0x8100-01 - 控制字,位3...0:0111。

模块显示状态“已启动”。

5.

发送命令“释放操作”0x8100-01 - 控制字,位3...0:1111。

模块显示状态“操作已释放”。驱动装置现在已准备好执行行程命令。

参考运行完成后,以参考开关的位置作为参考点。