Procedimiento
La máquina de estados se encuentra en el estado "Conexión bloqueada".
1. | Envíe el comando "Desconectar tensión", véase 0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: xx0x. |
2. | Active los siguientes parámetros:
|
3. | Envíe el comando "Desconectar" 0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: x110. El módulo muestra el estado "Listo para la conexión". |
4. | Envíe el comando "Conectar" 0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: 0111. El módulo muestra el estado "Conectado". |
5. | Envíe el comando "Habilitar funcionamiento" 0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: 1111. El módulo muestra el estado "Funcionamiento habilitado". El accionamiento está listo para el funcionamiento está ahora listo para los comandos de desplazamiento.
Una vez concluida la búsqueda de referencia, la posición del interruptor de referencia se aplica como punto de referencia. |