概述
请注意以下通讯提示:
- 通讯通过I/O区域进行。
- 对象目录中最重要的数据被映射到I/O区域。更多信息参见输入/输出范围一章。
- 您可以通过非循环通道访问未映射的对象。
- 只能从PtP位置配置文件操作模式调用寻参。
- 目标位置T是最接近的参考位置。这必须用符号来指定。
- 寻参按照以下步骤进行:
- 以较高速度V1向目标位置T移动,直到超过参考开关R。
- 然后减速并以速度V1沿相反方向行驶。
- 如果再次超过参考开关R,则再次减速并以低速V2向相反方向移动。
- 下次超过参考开关时,将设置参考位置R,并以速度V2逼近该位置。
- 要连接参考开关,请使用功能模块的数字量输入端之一,并在参数化时指定开关的极性。

V1 | 高速 |
V2 | 低速 |
R | 参考开关和/或参考值 |
T | 目标位置 |
L | 一般位置限制 |