Übersicht

Beachten Sie folgende Hinweise zur Kommunikation:

  • Die Kommunikation erfolgt über den E/A-Bereich.
  • Die wichtigsten Daten aus dem Objektverzeichnis sind in den E/A-Bereich gemappt.Weitere Informationen finden Sie in Kapitel Funktionsmodul OSS21C
  • Auf die nicht gemappten Objekte können Sie über den Azyklischen Kanal zugreifen.

 

  • Referenzieren kann ausschließlich aus der Betriebsart PtP-Positionsprofil aufgerufen werden.
  • Die Zielposition T ist die Referenzposition die maximal angefahren wird. Diese ist vorzeichenbehaftet anzugeben.
  • Die Referenzierung erfolgt nach folgenden Schritten:
    • Es wird mit der höheren Geschwindigkeit V1 soweit in Richtung Zielposition T gefahren, bis der Referenzschalter R überfahren wird.
    • Danach wird verzögert und in entgegengesetzte Richtung mit Geschwindigkeit V1 gefahren.
    • Wird der Referenzschalter R wieder überfahren, wird wieder verzögert und in entgegengesetzter Richtung mit langsamer Geschwindigkeit V2 gefahren.
    • Beim nächsten Überfahren des Referenzschalters wird die Referenzposition R gesetzt und diese mit Geschwindigkeit V2 angefahren.
  • Verwenden Sie zur Anbindung des Referenzschalters einen der digitalen Eingänge des Funktionsmoduls und geben Sie bei der Parametrierung die Polarität des Schalters an.

V1

Hohe Geschwindigkeit

V2

Langsame Geschwindigkeit

R

Referenzschalter und/oder Referenzwert

T

Zielposition

L

Allgemeines Positionslimit