Panoramica

Osservare quindi le indicazioni seguenti relative alla comunicazione:

  • La comunicazione avviene tramite l'area I/O.
  • I dati più importanti dall'elenco degli oggetti sono mappati nell'area I/O. Ulteriori informazioni sono riportate nel cap. Modulo funzionale OSS21C
  • Agli oggetti non mappati è possibile accedere tramite il canale aciclico.

 

  • Solo dal modo operativo profilo di posizione PtP è possibile accedere alla definizione del riferimento.
  • La posizione di destinazione T è la posizione di riferimento che viene accostata al massimo. Questa va indicata preceduta da segno algebrico.
  • La ricerca di zero si basa sulle operazioni seguenti:
    • con la velocità più alta V1 si procede in direzione posizione di destinazione T fino a oltrepassare il commutatore di riferimento R.
    • Successivamente si decelera e si va in direzione opposta con la velocità V1.
    • Quando si oltrepassa nuovamente il commutatore di riferimento R si decelera nuovamente e si procede in direzione opposta con la velocità più lenta V2.
    • Quando successivamente viene oltrepassato il commutatore di riferimento viene impostata la posizione di riferimento R e accostata con velocità V2.
  • Utilizzare uno degli ingressi del modulo funzionale per il collegamento del commutatore di riferimento e indicare la polarità del commutatore durante la parametrizzazione.

V1

Velocità alta

V2

Velocità lenta

R

Commutatore di riferimento e/o valore di riferimento

T

Posizione di destinazione

L

Limite di posizione generale