Procedimento
La macchina di stato si trova nello stato "Attivazione bloccata".
1. | Per la messa in servizio vedere Preparazione alla messa in servizio e Ricerca di zero - 0x8300.
Il modulo visualizza lo stato "Attivazione bloccata". |
2. | Impostare i seguenti parametri:
|
3. | Inviare il comando "Disattiva" 0x8100-01 - parola di controllo, bit 3...0: x110. Il modulo visualizza lo stato "Pronto per l'attivazione". |
4. | Inviare il comando "Attiva" 0x8100-01 - parola di controllo, bit 3...0: 0111. Il modulo visualizza lo stato "Attivato". |
5. | Inviare il comando "Abilita funzionamento" 0x8100-01 - parola di controllo, bit 3...0: 1111. Il modulo visualizza lo stato "Funzionamento abilitato". Ora l'azionamento è pronto per le istruzioni di marcia.
|