Procedimiento

La máquina de estados se encuentra en el estado "Conexión bloqueada".

1.

Para la puesta en marcha, véase Preparación para la puesta en marcha y Búsqueda de referencia - 0x8300.

  • Ponga la máquina de estados en el estado "Encendido bloqueado".

El módulo muestra el estado "Conexión bloqueada".

2.

Active los siguientes parámetros:

3.

Envíe el comando "Desconectar" 0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: x110.

El módulo muestra el estado "Listo para la conexión".

4.

Envíe el comando "Conectar" 0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: 0111.

El módulo muestra el estado "Conectado".

5.

Envíe el comando "Habilitar funcionamiento" 0x8100-01 - Palabra de control, bit 3...0: 1111.

El módulo muestra el estado "Funcionamiento habilitado". El accionamiento está listo para el funcionamiento está ahora listo para los comandos de desplazamiento.