Vorgehensweise

Die Zustandsmaschine befindet sich im Zustand "Einschalten gesperrt".

1.

Zur Inbetriebnahme sieheVorbereitung zur Inbetriebnahme und Referenzfahrt - 0x8300.

  • Bringen Sie die Zustandsmaschine in den Zustand "Einschalten gesperrt",.

Das Modul zeigt den Zustand "Einschalten gesperrt".

2.

Stellen Sie folgende Parameter ein:

3.

Senden Sie das Kommando "Ausschalten" 0x8100-01 - Steuerwort, Bit 3...0: x110.

Das Modul zeigt den Zustand "Einschaltbereit".

4.

Senden Sie das Kommando "Einschalten" 0x8100-01 - Steuerwort, Bit 3...0: 0111.

Das Modul zeigt den Zustand "Eingeschaltet".

5.

Senden Sie das Kommando "Betrieb freigeben" 0x8100-01 - Steuerwort, Bit 3...0: 1111.

Das Modul zeigt den Zustand "Betrieb freigegeben". Der Antrieb ist jetzt bereit für Fahrbefehle.