Índice remissivo
C
Cabos pré-fabricadosCabo de system busCom o painel de operação CBG01AConexão de cabos e operação de chavesIndicações de segurançaLigação da redeDescrição dos FCBs
Colocação em operaçãoCabo de system busCom o painel de operação CBG01AConexão de cabos e operação de chavesIndicações de segurançaLigação da redeDescrição dos FCBs
Colocação em operação com controle manual CBG11A
Colocação em operação com controle manual CBG21A
Conexão com a interface SEW Service
I
Imunidade a interferências, emissão de interferências
Indicação de irregularidadeDisplay de 7 segmentosAltitude de instalação > 1.000 mInstalaçãoMontagemObservações preliminaresSistemas de busTransporteTabela de indicaçõesIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoTorques de aperto permitidosConexão do motorEntradas/saídas digitaisFusíveis de rede - Tipos de fusíveisIndicações de segurançaInformação geralProgramação dos bornesRedes de alimentação permitidasTensão de alimentação +24 VTipos de fusíveis, fusíveis de redeMensagens de irregularidade
Indicações de segurançaDisplay de 7 segmentosAltitude de instalação > 1.000 mInstalaçãoMontagemObservações preliminaresSistemas de busTransporteTabela de indicaçõesIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoTorques de aperto permitidosConexão do motorEntradas/saídas digitaisFusíveis de rede - Tipos de fusíveisIndicações de segurançaInformação geralProgramação dos bornesRedes de alimentação permitidasTensão de alimentação +24 VTipos de fusíveis, fusíveis de redeMensagens de irregularidade
Indicações operacionais do display de 7 segmentos
Indicações operacionais e irregularidadesDisplay de 7 segmentosAltitude de instalação > 1.000 mInstalaçãoMontagemObservações preliminaresSistemas de busTransporteTabela de indicaçõesIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoTorques de aperto permitidosConexão do motorEntradas/saídas digitaisFusíveis de rede - Tipos de fusíveisIndicações de segurançaInformação geralProgramação dos bornesRedes de alimentação permitidasTensão de alimentação +24 VTipos de fusíveis, fusíveis de redeMensagens de irregularidade
InformaçõesDisplay de 7 segmentosAltitude de instalação > 1.000 mInstalaçãoMontagemObservações preliminaresSistemas de busTransporteTabela de indicaçõesIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoTorques de aperto permitidosConexão do motorEntradas/saídas digitaisFusíveis de rede - Tipos de fusíveisIndicações de segurançaInformação geralProgramação dos bornesRedes de alimentação permitidasTensão de alimentação +24 VTipos de fusíveis, fusíveis de redeMensagens de irregularidade
InstalaçãoDisplay de 7 segmentosAltitude de instalação > 1.000 mInstalaçãoMontagemObservações preliminaresSistemas de busTransporteTabela de indicaçõesIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoTorques de aperto permitidosConexão do motorEntradas/saídas digitaisFusíveis de rede - Tipos de fusíveisIndicações de segurançaInformação geralProgramação dos bornesRedes de alimentação permitidasTensão de alimentação +24 VTipos de fusíveis, fusíveis de redeMensagens de irregularidade
irregularidadeDisplay de 7 segmentosAltitude de instalação > 1.000 mInstalaçãoMontagemObservações preliminaresSistemas de busTransporteTabela de indicaçõesIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoTorques de aperto permitidosConexão do motorEntradas/saídas digitaisFusíveis de rede - Tipos de fusíveisIndicações de segurançaInformação geralProgramação dos bornesRedes de alimentação permitidasTensão de alimentação +24 VTipos de fusíveis, fusíveis de redeMensagens de irregularidade
P
Palavras de aviso nas advertências
Planejamento de projetoDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeMotores conectáveisRequisitos para sistemas de controle do freioSeleção de acionamento e determinações do acionamentoSEW-Workbench
Pré-requisitos para a colocação em operação
R
Redes de alimentação permitidas
RefrigeraçãoAltitude de instalaçãoReduçãoInício a quenteReinício do softwareReset de softwareTimeout de fieldbusResposta a irregularidade padrão
Reivindicação de direitos de garantia
Requisitos para sistemas de controle do freio
Respostas à confirmação de irregularidadeAltitude de instalaçãoReduçãoInício a quenteReinício do softwareReset de softwareTimeout de fieldbusResposta a irregularidade padrão