Legenda de abreviaturas
A tabela a seguir mostra as abreviaturas e legendas usadas nesta publicação com sua unidade e significado.
Abreviatura | Dados na plaqueta de identificação | Unidade | Significado |
|---|---|---|---|
ASM |
|
| Motor assíncrono |
BG.. |
|
| Tamanho do conversor |
C | C | μF | Capacitância |
fmáx | f | Hz | Frequência de saída máxima |
frede | f | Hz | Frequência de rede |
fPWM |
| kHz | Frequência da modulação da largura do pulso |
a |
| m | Altitude de instalação |
HF |
|
| Alta frequência |
IF |
| A | Corrente de disparo (resistência de frenagem) |
Imáx | Imáx | A | Máx. corrente do circuito intermediário (dados na plaqueta de identificação) |
Imáx |
| A | Corrente de saída máxima (placas do encoder) |
Ipico |
| A | Pico de corrente de saída (placas do encoder) |
IA máx |
| A | Corrente de saída máx. |
IAppl |
| A | Corrente total da aplicação |
IN |
| A | Corrente nominal de saída/corrente nominal (filtro, bobina) |
Irede | I | A | Corrente nominal de rede |
ICIN | I | A | Corrente nominal de circuito intermediário |
LN |
| mH | Indutância |
LSPM |
|
| Line Start Permanent Magnet |
NHN |
| m | Altitude padrão zero, referência para alturas acima do nível do mar |
Peff |
| kW | Potência efetiva (resistência de frenagem) |
Pmáx |
| kW | Potência máxima (resistência de frenagem) |
Pmot | P(ASM) | kW | Potência do motor assíncrono |
PN |
| kW | Potência nominal do motor (potência nominal) |
PV |
| W | Perda de potência |
PWM |
|
| Modulação da largura do pulso |
RBW |
| Ω | Valor da resistência de frenagem |
RBWmín |
| Ω | Valor mínimo da resistência de frenagem |
SN | S | kVA | Potência de saída aparente |
SM |
|
| Motor síncrono |
UA | U | V | Tensão de saída do motor |
UBR |
| V | Tensão de alimentação do freio |
UN |
| V | Tensão nominal da rede (filtro, bobina) |
Urede | U | V | Tensão de alimentação |
UCIN | U | V | Tensão nominal do circuito intermediário |
VCI |
| V | Tensão do circuito intermediário |
Uout |
| V | 24 VCC para alimentação de STO_P1 e STO_P2 |
US |
| V | Tensão de alimentação dos encoders |
US12VG |
| V | Tensão de alimentação 12 VCC dos encoders |
US24VG |
| V | Tensão de alimentação 24 VCC dos encoders |
VI24 |
| V | Fonte de alimentação para sistema eletrônico e freio |
ϑU | T | °C | Temperatura ambiente |
(+ES) |
|
| ... com bloqueio do estágio de saída |