Légende des abréviations
Le tableau suivant indique les abréviations utilisées dans la présente documentation ainsi que leurs unités et significations.
Abréviation | Indication sur la plaque signalétique | Unité | Signification |
|---|---|---|---|
ASM |
|
| Moteur asynchrone |
C | C | < 32 μF | Capacité |
fmax | f | Hz | Fréquence de sortie maximale |
frés | f | Hz | Fréquence réseau |
fPWM |
| kHz | Fréquence de modulation de largeur d'impulsions |
h |
| m | Altitude d'implantation |
HF |
|
| Haute fréquence |
IF |
| A | Courant de déclenchement (résistance de freinage) |
Imax | Imax | A | Courant de circuit intermédiaire maximal (indiqué sur la plaque signalétique) |
Imax |
| A | Courant de sortie maximal (cartes codeur) |
Ipeak |
| A | Courant crête de sortie (cartes codeur) |
IA max |
| A | Courant de sortie maximal |
IAppl |
| A | Courant total de l'application |
IN |
| A | Courant nominal de sortie / courant nominal (filtres, selfs) |
Irés | I | A | Courant nominal réseau |
INZK | I | A | Courant nominal de circuit intermédiaire |
LN |
| mH | Inductance |
LSPM |
|
| Line Start Permanent Magnet |
NHN |
| m | Niveau de la mer, référence pour hauteur au-dessus du niveau de la mer |
Peff |
| kW | Puissance efficace (résistance de freinage) |
Pmax |
| kW | Puissance maximale (résistance de freinage) |
PMot | P(ASM) | kW | Puissance du moteur asynchrone |
PN |
| kW | Puissance nominale du moteur (puissance de référence) |
PV |
| W | Pertes |
PWM |
|
| Modulation de largeur d'impulsions |
RBW |
| Ω | Valeur de résistance de freinage |
RBWmin |
| Ω | Valeur minimale de résistance de freinage |
SN | S | kVA | Puissance apparente de sortie |
UA | U | V | Tension de sortie du moteur |
UBR |
| V | Tension d'alimentation du frein |
UN |
| V | Tension nominale réseau (filtres, selfs) |
Urés | U | V | Tension de raccordement |
UNZK | U | V | Tension nominale du circuit intermédiaire |
UZK |
| V | Tension de circuit intermédiaire |
Uout |
| V | DC 24 V pour alimentation de STO_P1 et STO_P2 |
US |
| V | Tension d'alimentation des codeurs |
US12VG |
| V | Tension d'alimentation DC 12 V des codeurs |
US24VG |
| V | Tension d'alimentation DC 24 V des codeurs |
VI24 |
| V | Alimentation en tension pour l'électronique et le frein |
ϑamb | T | °C | Température ambiante |
(+V.E.P.) |
|
| ... avec verrouillage de l'étage de puissance |