Kurzzeichenlegende
In der folgenden Tabelle finden Sie die in der vorliegenden Druckschrift verwendeten Abkürzungen und Kurzzeichen mit deren Einheit und Bedeutung.
Kurzzeichen | Angabe auf dem Typenschild | Einheit | Bedeutung |
|---|---|---|---|
ASM |
|
| Asynchronmotor |
BG.. |
|
| Baugröße des Umrichters |
C | C | μF | Kapazität |
fmax | f | Hz | Maximale Ausgangsfrequenz |
fNetz | f | Hz | Netzfrequenz |
fPWM |
| kHz | Frequenz der Pulsweitenmodulation |
h |
| m | Aufstellungshöhe |
HF |
|
| Hochfrequenz |
IF |
| A | Auslösestrom (Bremswiderstand) |
Imax | Imax | A | Max. Zwischenkreisstrom (Angabe auf Typenschild) |
Imax |
| A | Maximaler Ausgangsstrom (Geberkarten) |
Ipeak |
| A | Ausgangs-Peak-Strom (Geberkarten) |
IA max |
| A | Max. Ausgangsstrom |
IAppl |
| A | Gesamtstrom der Applikation |
IN |
| A | Ausgangsnennstrom/Nennstrom (Filter, Drossel) |
INetz | I | A | Netznennstrom |
INZK | I | A | Zwischenkreisnennstrom |
LN |
| mH | Induktivität |
LSPM |
|
| Line Start Permanent Magnet |
NHN |
| m | Normalhöhennull, Bezug für Höhen über dem Meeresspiegel |
Peff |
| kW | Effektive Leistung (Bremswiderstand) |
Pmax |
| kW | Maximale Leistung (Bremswiderstand) |
PMot | P(ASM) | kW | Motorleistung des Asynchronmotors |
PN |
| kW | Motornennleistung (Bemessungsleistung) |
PV |
| W | Verlustleistung |
PWM |
|
| Pulsweitenmodulation |
RBW |
| Ω | Wert des Bremswiderstands |
RBWmin |
| Ω | Minimaler Wert des Bremswiderstands |
SN | S | kVA | Ausgangsscheinleistung |
SM |
|
| Synchronmotor |
UA | U | V | Ausgangsspannung Motor |
UBR |
| V | Versorgungsspannung der Bremse |
UN |
| V | Netznennspannung (Filter, Drossel) |
UNetz | U | V | Anschluss-Spannung |
UNZK | U | V | Zwischenkreisnennspannung |
UZK |
| V | Zwischenkreisspannung |
Uout |
| V | DC 24 V zur Versorgung von STO_P1 und STO_P2 |
US |
| V | Versorgungsspannung der Geber |
US12VG |
| V | DC-12-V-Versorgungsspannung der Geber |
US24VG |
| V | DC-24-V-Versorgungsspannung der Geber |
VI24 |
| V | Spannungsversorgung für Elektronik und Bremse |
ϑU | T | °C | Umgebungstemperatur |
(+ES) |
|
| ... mit Endstufensperre |