Descrição do modo de controle LVFC

O modo de controle LVFC destina-se à operação simples e controlada de motores assíncronos sem realimentação do encoder. O método opera uma máquina assíncrona em uma curva característica de tensão-frequência parametrizável. Para manter a corrente de magnetização constante, a tensão (V) é ajustada proporcionalmente à frequência (f).

O escorregamento atual é calculado e pode ser compensado.

O modo de controle LVFC é adequado para aplicações com uma faixa de ajuste da rotação limitada, onde não há variações dinâmicas na carga e baixas demandas são colocadas nas características de controle.

O modo de controle LVFC é adequado para acionamentos de grupo. Acionamento de grupo significa a conexão elétrica paralela de vários motores de construção igual ou diferente em um conversor, que não são acoplados mecanicamente de forma rígida.