Description du mode de régulation LVFC
Le mode de régulation LVFC est prévu pour un fonctionnement en mode piloté simple des moteurs asynchrones sans retour codeur. Le mode exploite une machine asynchrone selon une courbe caractéristique fréquence - tension paramétrable. Pour garder le courant de magnétisation constant, la tension (U) est réglée proportionnellement à la fréquence (f).
Le glissement actuel est calculé et peut être compensé.
Le mode de régulation LVFC convient aux applications avec une plage de réglage de vitesse limitée, pour lesquelles il n'y a pas de sauts de charge dynamiques et où les exigences en matière de propriétés de régulation sont moindres.
Le mode de régulation LVFC est adapté aux groupes d'entraînements. Un groupe d'entraînements est un montage électrique parallèle sur un variateur de plusieurs moteurs de construction identique ou différente qui, mécaniquement, ne sont pas accouplés de manière rigide.