Description du produit
Les MOVITRAC® basic sont des variateurs de vitesse pour le raccordement direct au réseau, adaptés à la régulation de vitesse des moteurs asynchrones.
À l'aide de passerelles bus de terrain optionnelles, le MOVITRAC® basic est directement relié à des systèmes de pilotage amont via des réseaux de communication industriels tels que p. ex. PROFINET, Ethernet/IPTM, Modbus TCP ou EtherCAT®. Il est également possible de définir des consignes via des entrées digitales et analogiques.
Les MOVITRAC® basic se composent des éléments suivants :
- Variateur de vitesse de base
- Consoles de paramétrage optionnelles
- Passerelles bus de terrain et modules coupleur bus de terrain optionnels
- Filtres réseau optionnels pour une installation conforme à la norme CEM
Principales propriétés
Polyvalence : |
| Gamme MOVI-C® complète |
Logiciel d'ingénierie : |
| MOVISUITE® |
Liaison avec les systèmes de pilotage via passerelle : |
|
|
Gestion des données : |
|
|
Tension nominale réseau : |
|
|
Capacité de surcharge : |
|
|
Mode de régulation |
|
|
Moteurs exploitables |
|
|
Alimentation à découpage DC 24 V : |
|
|