Modules logiciels MOVIKIT®

Les modules logiciels MOVIKIT® sont des blocs logiciels préconfigurés pour la réalisation de fonctions d'entraînement simples telles que la régulation de vitesse et le positionnement, et aussi des fonctions de contrôle de mouvement complexes telles que la came électronique ou le pilotage de robots.

Les modules logiciels MOVIKIT® de la catégorie "Motion" sont utilisés avec le système d'exploitation en temps réel MOVI-C® CONTROLLER.

Les modules logiciels MOVIKIT® de la catégorie "Drive" sont exploités directement dans les variateurs de vitesse MOVITRAC®.

Les modules logiciels sont répartis dans les catégories suivantes.

  • Catégorie "Motion"
  • La catégorie "Motion" comprend des modules logiciels MOVIKIT® qui permettent la réalisation de fonctions de contrôle de mouvement spécifiques. Cette catégorie comprend en outre des modules d'extension qui peuvent également être utilisés pour les modules logiciels d'autres catégories.
  • Catégorie "Drive"
  • La catégorie "Drive" comprend des modules logiciels MOVIKIT® exploités directement dans les variateurs de vitesse MOVITRAC®.

Propriétés

  • Nombreuses fonctionnalités
  • Interface utilisateur conviviale
  • Seuls les paramètres nécessaires pour l'application doivent être saisis.
  • Paramétrage guidé par assistant au lieu d'une programmation fastidieuse
  • Aucune expérience en programmation nécessaire
  • Compréhension aisée d'où le gain de temps lors de la configuration et de la mise en service
  • Le pilotage de l'ensemble des mouvements se fait directement dans le variateur de vitesse.