Modules logiciels MOVIKIT® de la catégorie "Drive"
Les modules MOVIKIT® de la catégorie "Drive" sont exploités dans l'appareil de base. Pour pouvoir utiliser les modules de la catégorie "Drive", le variateur de vitesse doit être commandé avec le niveau d'application correspondant. Le niveau d'application nécessaire est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Niveau application | Module logiciel MOVIKIT® de la catégorie "Drive" |
|---|---|
0 | Niveau standard à la livraison Activation pour MOVIKIT® Velocity Drive |