Modules logiciels MOVIKIT® de la catégorie "Motion"
Les modules MOVIKIT® de la catégorie "Motion" fonctionnent dans le MOVI-C® CONTROLLER. En combinaison avec un MOVITRAC® basic, ces modules MOVIKIT® sont utilisables exclusivement avec une passerelle bus de terrain pour le raccordement à un système de communication EtherCAT®/SBusPLUS.
Pour pouvoir utiliser ces modules, il est nécessaire d'acquérir une licence pour le MOVI-C® CONTROLLER. Pour le variateur de vitesse, le niveau d'application "0" suffit.